CRIMPFOX-M TC 4/DIE
-
Krimpinzetstuk
1212075
Persprofiel, voor CRIMPFOX-M, voor gedraaide contacten 0,5 ... 4 mm2, verpakt in een koppelbare bewaardoos
Productdetails
| Persing | vierkante krimp |
| Producteigenschap | Voor gedraaide stift- en buscontacten CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED... |
| Gecodeerde persprofielstations | |
| Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-M | |
| crimpplaats 1 | |
| min. doorsnede | 0,5 mm² |
| max. doorsnede | 1 mm² |
| AWG min. | 20 |
| AWG max. | 18 |
| crimpplaats 2 | |
| max. doorsnede | 1,5 mm² |
| AWG max. | 16 |
| crimpplaats 3 | |
| max. doorsnede | 2,5 mm² |
| AWG max. | 14 |
| crimpplaats 4 | |
| max. doorsnede | 4 mm² |
| AWG max. | 12 |
| Aderaansluiting | |
| doorsnedebereik metrisch | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 20 ... 12 |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 25,5 mm |
| lengte | 114 mm |
| Kleur | zwart |
| Artikelnummer | 1212075 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH313Y |
| Productcode | BH313Y |
| GTIN | 4046356452540 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 79,25 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73,3 g |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| Land van herkomst | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krimpcontact 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Krimpcontact 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Krimpcontact 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krimpcontact 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Krimpcontact 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Krimpcontact 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krimpcontact 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Krimpcontact 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Krimpcontact 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krimpcontact 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Krimpcontact 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AU - Krimpcontact 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krimpcontact 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Krimpcontact 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Krimpcontact 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Krimpcontact 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krimpcontact 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Krimpcontact 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpcontact 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpcontact 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krimpcontact 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demontagegereedschap 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagegereedschap 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Demontagegereedschap 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
Uw voordelen
Voor gedraaide stift- en buscontacten CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem