CRIMPFOX 6H
-
Perstang
1212046
Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De positionering van de grepen en het persprofiel zorgt voor een eenvoudige invoer van de adereindhuls
Deze compacte perstangen zijn ontworpen voor krachtbesparend werken