CRIMPFOX 50R
-
Perstang
1212041
Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 35 mm2 ... 50 mm2, zijdelingse invoer, WM-krimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ergonomisch gevormde handgrepen garanderen een optimale grip en reduceren de benodigde kracht met 25 %