TSD 04 SAC
-
Momentschroevendraaier
1208429
Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen