CRIMPFOX 4 IN 1
-
Multifunctioneel gereedschap
1200101
Gereedschap voor het verwerken van adereindhulzen volgens DIN 46228-4 0,5 mm2 t/m 2,5 mm2 uitgevoerd met gedwongen ontgrendeling, magazijn, knip-, strip-, twist- en krimp-unit
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Robuust en duurzaam door toepassing van kunststoffen met een hoog weerstandsvermogen
en veredelde metalen
en veredelde metalen
Multifunctionele perstang voor het verwerken van
adereindhulsbanden volgens DIN 46228-4
adereindhulsbanden volgens DIN 46228-4
De geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal waarborgt een gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Tot max. 30 % tijdbesparing, omdat de benodigde processtappen voor het confectioneren van de ader met slechts één stuk gereedschap kunnen worden uitgevoerd
Visualisatie van de processen direct tot de tang vereenvoudigen de bediening