PTFIX 2X2,5 OG - Monoblok
1028077

Monoblok, Basisklem, nominale spanning: 450 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende aderaansluiting door push-in-insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Overzichtelijke bedrading door elf verschillende kleurvarianten
Flexibele toepassing door railmontage, directe montage of plakken
Tot wel 50 % ruimtebesparing op de montagerail door verticale montage