MPS-MT SN - Teststeker
3212251

Teststeker, met soldeeraansluiting t/m 1 mm2-aderdoorsnede, vertind oppervlak, aantal polen: 1, kleur: zilverkleurig

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De teststeker maakt op betrouwbare wijze contact in de brugschacht alsmede in alle testbussen met een diameter van 2,3 mm
Tweedelige teststeker voor een individuele kleursamenstelling van de steker
De teststekers worden in de functieschacht van de klemmen uit het CLIPLINE complete-systeem gestoken of in de hiervoor bestemde testaftakkingen