PML-P108 (D200) - Verbodsbord
1014207

Verbodsbord, Vel, rood/wit, gecodeerd: Met water blussen verboden, montagetechniek: plakken, diameter: 200 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 200 mm, breedte tekstveld: 200 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Verbodsschildjes om te plakken, voorbedrukt met symbool
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De verbodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010