US-PML-M100 (D100) CUS - Gebodsbord
1014179

Gebodsbord, bestelbaar: als kaart, blauw/wit, gecodeerd volgens klantspecificaties: blanco, montagetechniek: plakken, diameter: 100 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 100 mm, breedte tekstveld: 100 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

UniSheet - gebodsschildjes om te plakken, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool
Toepassing binnen en buiten mogelijk
De gebodsschildjes voldoen aan de internationale norm volgens ISO 7010
Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich goed aan ongelijke oppervlakken aanpast