PABA WH/23
-
Insteekschild
1013779
Insteekschild, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 35 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Productdetails
Algemeen | codeerbaar met CMS |
Producttype | Adercodering |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 20 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1 |
Maatschets |
|
Breedte | 23,08 mm |
Hoogte | 4,07 mm |
diepte | 1,89 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 23 mm |
Hoogte tekstveld | 4 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal basiselement | ABS |
kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 35 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 80 °C (105 °C) | Geslaagd voor test |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -15 °C ... 65 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 1013779 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | BG2213 |
Productcode | BG2213 |
GTIN | 4017918013967 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 8,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,69 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Coderingsplotter 5144615
-
PAB-KTL 23 - Houder voor kabelcodering 1013957
-
PATG 0/23 - Adercodering 0828046
-
PATG 1/23 - Adercodering 1013847
-
PATG 2/23 - Adercodering 1013850
-
PATG 3/23 - Adercodering 1013863
-
PATG 4/23 - Adercodering 0808011
-
PATG 5/23 - Adercodering 0808024
-
PATG 6/23 - Adercodering 0808037
-
PATG 7/23 - Adercodering 0808040
-
PATG 8/23 - Adercodering 0808053
-
PATG HF 1/23 - Adercodering 1014048
-
PATG HF 2/23 - Adercodering 1014054
-
PATG HF 3/23 - Adercodering 1014060
-
PATG HF 4/23 - Adercodering 1014066
-
PATO 1/23 - Adercodering 1013892
-
PATO 2/23 - Adercodering 1013902
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem