UT 6-TMC M 4A
-
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0916606
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 1-polig, voor railmontage
Productdetails
Producttype | Apparatenbeveiligingsschakelaar thermomagnetisch |
Productfamilie | UT 6-TMC |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
Aantal Aansluitingen | 2 |
Aantal rijen | 1 |
aantal kanalen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 2 |
type zekering | automaat |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | ≤ 1,41 VA |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
5 V DC ... 30,8 V DC | |
Nominale spanning | 240 V AC (50/60 Hz) |
28 V DC | |
240 V AC (50/60 Hz) | |
28 V DC | |
nominale isolatiespanning Ui | 440 V AC |
nominale stroom IN | 4 A |
test-stootspanning | 2,8 kV |
Isolatieweerstand Riso | > 100 MΩ (hoofdcontact) |
Bedieningswijze | S-type |
activering | TM (thermomagnetisch) |
niveau van activering | vrije uitschakeling (positief) |
moduulweerstand | 88 mΩ |
vereiste voorzekering | 16 A |
nominaal kortsluitschakelvermogen Icn | 200 A (240 V AC) |
400 A (28 V DC) | |
Spanningsvastheid | 2000 V |
schakelingen maximaal | 6000 (bij 1 x In) |
50 (bij 1,5 x In) | |
40 (bij 6 x In) | |
zekering | M1 (middeltraag) |
Vermogensdissipatie | ≤ 1,41 VA |
temperatuur-derating | 3,08 A DC (bij -30 °C) |
3,24 A DC (bij -20 °C) | |
3,36 A DC (bij -10 °C) | |
3,48 A DC (bij 0 °C) | |
3,6 A DC (bij 10 °C) | |
4 A DC (bij 23 °C) | |
4,12 A DC (bij 30 °C) | |
4,32 A DC (bij 40 °C) | |
4,6 A DC (bij 50 °C) | |
4,84 A DC (bij 60 °C) | |
Type contactswitch | geen |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | Hulpcontact |
nominale doorsnede | 6,00 mm² |
nominale doorsnede AWG | 8 |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Etage 1 boven 1 onder 1 | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nominale stroom | 4 A |
nominale spanning | 240 V AC |
28 V DC | |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Hoofdcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Breedte | 12,3 mm |
Hoogte | 85,5 mm |
diepte | 89,5 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
Isolatiemateriaal | PA66 |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP40 (Bedieningsbereik) |
IP20 (aansluitbereik) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
hoogtepositie | 2000 m (volgens EN 60934) |
normen/bepalingen | EN 60934 |
normen/bepalingen | UL 1077 |
normen/bepalingen | CSA 22.2 |
Opmerking | nr. 235 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 0916606 |
Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 6 Stuks |
Verkoopcode | CLA122 |
Productcode | CLA122 |
GTIN | 4046356449021 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 64,237 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,333 g |
Douanetariefnummer | 85362010 |
Land van herkomst | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Compatibele producten
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schroevendraaier 1212508
Uw voordelen
Eenvoudige voeding want doorverbindbaar met CLIPLINE complete-toebehoren
Hoge beschikbaarheid van de installatie dankzij eenvoudige herinschakeling
Snel en eenvoudig identificeren door royale coderingsmogelijkheden
Voor elke toepassing het passende apparaat dankzij een groot nominale-stroombereik van 0,5 tot 16 A
Ruimtebesparing van 30 % in vergelijking met zekeringsautomaten door de compacte breedte van 12,3 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem