TMCP SOCKET M
-
Sokkelbehuizing
0916589
Rijgbare sokkel, 2-polig, voor de opname van twee, steeds 1-polige beveiligingsschakelaars
Productdetails
| bouwvorm | Sokkelbehuizing |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 2 |
| type zekering | automaat |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 VA |
| Algemeen | |
| bedrijfsspanning | 433 V (AC) |
| nominale stroom IN | 50 A (LINE-ingang) |
| 25 A (LOAD-uitgang) | |
| Nominale spanning | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| nominale isolatiespanning Ui | 1500 V |
| nominale stroom IN | 50 A |
| test-stootspanning | 2,5 kV |
| Bedieningswijze | verbreekcontact en maakcontact |
| Hulpcontact | |
| Benaming aansluiting | Ingang |
| max. bedrijfsspanning Umax DC | 65 V |
| max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V (AC) |
| max. bedrijfsstroom Imax | 10 A (Ingang) |
| Hulpcontact | |
| Benaming aansluiting | uitgang |
| max. bedrijfsspanning Umax DC | 65 V (DC) |
| max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V (AC) |
| max. bedrijfsstroom Imax | 1 A |
| Reset | |
| ingangsspanning | 24 V (dalende flank) |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 15 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 10 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 10 mm² |
| uitgang | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 12 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 4 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,25 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 4 mm² |
| signaalniveau | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,25 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| signaalniveau | |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,25 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| hoogte NS 35/15 | 118 mm |
| hoogte NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| diepte | 110,5 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Isolatiemateriaal | PA-F |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 0916589 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | CLA191 |
| Productcode | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 108,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
TMCP SB - Brug 0916602
-
FBST 500 TMCP - Eindloze insteekbrug 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Afsluitplaat 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Snelle installatie met minder bekabelingswerkzaamheden dankzij overbrugbaarheid
Altijd uitbreidbaar dankzij modulaire opbouw
Automatische opbouw van een verzamelafstandsmelding dankzij geïntegreerd afstandsmeldsysteem
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem