Elektronische installatieautomaten
TMCP CONNECT LR - Afsluitplaat
TMCP CONNECT LR
-
Afsluitplaat
0916592
Afsluitplaat, montagetechniek: montagerail: 35 mm
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Eindplaat
bouwvorm
eindplaat
Montage
montagetechniek
montagerail: 35 mm
Materiaal
Kleur
zwart (RAL 9005)
Afmetingen
hoogte NS 35/7,5
46 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
0916592
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
CLA19Z
Productcode
CLA19Z
GTIN
4017918600914
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
44,667 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
39 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Toelatingen
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 337423
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 337423
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,795 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie