EC-E 12A DC24V - Elektronische beveiligingsschakelaar
0903049

Elektronische beveiligingsschakelaar, 1 resetingang, nominale stroom: 12 A

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Foutloze kortsluitherkenning, ook na lange kabelwegen, dankzij elektronische karakteristiek
Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
Verhoogde transparantie via de installatie door geïntegreerde statusuitgang
Op afstand herinschakelen dankzij reset-functie