EC-E4 12A
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
0903039
Elektronische beveiligingsschakelaar, signaalcontact: 1, verbreekcontact, nominale stroom: 12 A
Productdetails
Algemeen | Bij seriemontage zonder convectiekoeling mag de nominale stroom van de schakelaar vanwege de thermische beïnvloeding tijdens continubedrijf (100 % ED) max. 80 % bedragen. In installaties of machines dienen speciale maatregelen te worden getroffen, die het herstarten van installatiedelen voorkomen (bijv. toepassing van een veiligheids-PLC). Het parallelschakelen van meerdere beveiligingsschakelaars is niet toegelaten. |
Producttype | apparatenbeveiligingsschakelaar elektronisch |
Productfamilie | EC-E |
bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
aantal polen | 1 |
aantal kanalen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 2 |
type zekering | automaat |
schakelvermogen ICN | actieve stroombegrenzing |
zekering | elektronisch |
Algemeen | |
bedrijfsspanning | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
nominale stroom IN | 12 A |
test-stootspanning | 0,5 kV |
activering | E (elektronisch) |
vereiste voorzekering | niet noodzakelijk, geïntegreerd Fail-Safe-element |
Spanningsvastheid | max. 32 V DC (belastingscircuit) |
Uitschakeling | typ. 1,3 x IN |
Actieve stroombegrenzing | actief |
zekering | elektronisch |
ruststroombereik I0 | typ. 25 mA ±5 mA (in ingeschakelde toestand) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (Bij 25 °C met 80 % belasting) |
6590000 h (Bij 40 °C met 80 % belasting) | |
Spanningsval | 180 mV (bij IN) |
Type contactswitch | zonder galvanische scheiding |
Belastingscircuit | |
max. capacitieve belasting | 20000 µF |
inschakelvertraging | typ. 0,5 s |
Hulpcontact | |
Type contactaansluiting | potentiaalvrij signaalcontact |
minimale bedrijfsspanning Umin DC | 10 V DC |
max. bedrijfsspanning Umax DC | 30 V DC |
minimale bedrijfsstroom Imin | 10 mA |
max. bedrijfsstroom Imax | 0,5 A |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | Hulpcontact |
schakelfunctie | Verbreekcontact |
nominale doorsnede | 16,00 mm² |
Line+ / LOAD+ /0V | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | ... 1,2 Nm |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 20 ... 6 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 20 ... 12 (omgezet naar IEC) |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 20 ... 12 (omgezet naar IEC) |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
nominale aderdoorsnede | 16 mm² |
hulpcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | ... 0,5 Nm |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Line+ / LOAD+ /0V | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M4 |
Aanhaalmoment | 1,2 Nm |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 6 |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Hulpcontact | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Breedte | 12,5 mm |
Hoogte | 83 mm |
hoogte NS 35/15 | 90,5 mm |
hoogte NS 35/7,5 | 83 mm |
diepte | 80 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (Behuizing) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 50 °C (geen condens) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
normen/bepalingen | UL 508 |
normen/bepalingen | CSA 22.2 |
Opmerking | nr. 14 |
normen/bepalingen | UL 2367 |
normen/bepalingen | CSA 22.2 |
Opmerking | nr. 142 |
normen/bepalingen | CSA 22.2 |
Opmerking | nr. 213 |
normen/bepalingen | UL 1604 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 0903039 |
Verpakkingseenheid | 6 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CLA131 |
Productcode | CLA131 |
GTIN | 4046356328142 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70,01 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 67,3 g |
Douanetariefnummer | 85362010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0797d8b7-cad7-495f-b118-b3bf2096f03d |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 5,409 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Eindloze insteekbrug 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Eindloze insteekbrug 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Foutloze kortsluitherkenning, ook na lange kabelwegen, dankzij elektronische karakteristiek
Actieve stroombegrenzing voor een beter uitgebalanceerde belasting van de voorgeschakelde voeding
Verhoogde transparantie met de installatie, dankzij geïntegreerd potentiaalvrij meldcontact (NO)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem