C S6 A 400X300X160 - Lege behuizing
0899057

Lege behuizing, materiaal: roestvaststaal 316L / 1.4404, oppervlakteweerstand: geborsteld, zilverkleurig, 400 mm x 300 mm x 160 mm, sluitmethode: deur met verwisselbare scharnier, omvang van de levering - ATD: Deurscharnier met kwartslagsluiting, montageplaat, dubbelbaardsleutel, bevestigingsbeugel met montageschroeven, aardbout M12 extern aangebracht, Installatie-aanwijzing, Deurscharnier met kwartslagsluiting

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief productenprogramma roestvaststalen kwaliteitsbehuizingen als basis voor uw specifieke klemmenkasten
Gereduceerde montage- en toelatingswerkzaamheden door voorgemonteerde klemmenkasten
Wartelplaten aan vier behuizingszijden mogelijk, inclusief afdichting
Modificaties door schroefdraad, boringen en rechthoekige uitsparingen waarbij rekening wordt gehouden met normatieve specificaties