LS-EMP-AL (27X15) CUS
-
Apparatencoderingen
0831947
Apparatencoderingen, aluminium schildje, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 40, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Apparatencodering aluminium om in schildjeshouders te klikken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak