LS-WMTB-AL (D30) CUS
   - 
  Kabelmarker
    
      0831791
      
      
    
  
      Kabelmarker, aluminium schildje, bestelbaar: per stuk, aluminiumkleurig, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 2,9 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 30 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 20 | 
| Identificatietechnologie | directe codering met laser | 
| Breedte | 30 mm | 
| lengte | 30 mm | 
| Kleur | aluminiumkleurig | 
| materiaal basiselement | Aluminium | 
| toevoegingen | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij | 
| kabelbuitendiameter | > 2,90 mm | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364:2018-05 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) | 
| eis | ≥ 5 N | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Procedure | Kunstmatige bestraling. | 
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) | 
| testduur | 240 h | 
| Rating 225 °C (250 °C) | Test doorstaan | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] | Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] | Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] | Test doorstaan | 
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] | Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Test doorstaan | 
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] | Test doorstaan | 
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) | 
| testduur | 168 h | 
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] | Test doorstaan | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Test doorstaan | 
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] | Test doorstaan | 
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] | Test doorstaan | 
| IRM 901 | Test doorstaan | 
| IRM 902 | Test doorstaan | 
| IRM 903 | Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Procedure | Methode B | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| Hogedrukreiniger-test | |
| testspecificatie | ISO 20653:2013-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Waterbeschermingsgraad | IP X9K | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 225 °C (Bij temperaturen hoger dan 80 °C is enige verandering van het materiaaloppervlak mogelijk) | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) | 
| Opslagstabiliteit | 2 jaar | 
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| montagetechniek | Montage met kabelbinders | 
| Artikelnummer | 0831791 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) | 
| Verkoopcode | BG813D | 
| Productcode | BG813D | 
| GTIN | 4046356929943 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,83 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 84,7 g | 
| Douanetariefnummer | 83100000 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 | 
| ECLASS-15.0 | 27281102 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
- 
    
      TOPMARK NEO SET - Lasermarkeerder-set 1012018
- 
    
      TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adapterplaat 1012104
- 
    
      TMN-FRAME-LS - Montageplaat 0803478
- 
    
      TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magazijn 0831836
- 
    
      WT-HF 4,5X160 - Kabelbinder 3240756
- 
    
      WT-HF 4,5X160 BK - Kabelbinder 3240757
- 
    
      WT-HT HF 4,5X200 - Kabelbinder 3240786
- 
    
      WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240787
- 
    
      WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
- 
    
      WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelbinder 3240807
- 
    
      WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
- 
    
      WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelbinder 3240834
- 
    
      WT-HP HF 4,5X290 - Kabelbinder 0830984
Uw voordelen
Kabelmarkering aluminium voor de montage met kabelbinders
        Geschikt voor het royaal markeren van aders en kabels, diameter > 2,9 mm
        Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
        Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak
        Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem