WMTW (23X4)R CUS - Kabelmarker
0831007

Kabelmarker, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 35 mm, montagetechniek: insteken

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Insteekadercodering met Insteek- en invoerhulp voor coderingshulzen
De insteekschildjes dienen voor het coderen van coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Eenvoudige montage door insteek- en invoerhulp met perforatie waardoor de schildjes na het inschuiven gemakkelijk van elkaar kunnen worden gescheiden
Dankzij de speciale vorm blijven de insteekschildjes probleemloos in de coderingshuls