UM7-TM (8X10)
-
Codering voor klemmen
0830945
Codering voor klemmen, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 14, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De markeringen in de vorm van uniforme stroken kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UM-coderingsfamilie UM7-TM ... biedt klemmencodering voor klemmen van Legrand
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels