UCT6M-TM 8 CUS - Codering voor klemmen van de SNK-serie van ABB
0830764

Codering voor klemmen van de SNK-serie van ABB, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 8 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 35, hoogte tekstveld: 11,3 mm, breedte tekstveld: 6,85 mm

Productdetails








Compatibele producten