WML 5 (25X10)R YE CUS - Kabelmarker
0830680

Kabelmarker, bestelbaar: als regel, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 3,2 ... 5,1 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 5,1 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 3000, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties