EML-HT (40X15)RL-T
-
Etiketten voor hoge temperaturen
0830660
Hittebestendig etiket, grote rol, voor thermische printer, gedurende 60 sec. bestendig tot 300 °C
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het EML-HT-etiket is gemaakt van acrylaatfolie. Deze folie is zeer hittebestendig. Het etiket is te gebruiken voor het coderen van printplaten en in alle industriële soldeerprocessen
Continu temperatuurbereik van -40 °C ... 180 °C, 300 °C tot en met 60 seconden
In combinatie met het druklint THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT is de markering zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en chemicaliën
De materialen EML-HT ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EML-HT ...-materiaal individueel volgens uw wensen