EMLP-AL (27X18) - Apparatencodering
0830509

Apparatencodering, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 18 mm, breedte tekstveld: 27 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De coderingsschildjes kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de BLUEMARK CLED worden gecodeerd
Apparatencodering aluminium om te plakken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak