EMSP-AL (75,6X54) - Apparatencodering
0830503

Apparatencodering, aluminium schildje, aluminiumkleurig, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: schroeven, klinken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, hoogte tekstveld: 54 mm, breedte tekstveld: 75,6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De markeringen kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de BLUEMARK-afdruksystemen worden gecodeerd
Apparatencodering aluminium voor bevestiging met schroeven of klinken
Codering van metaal, zeer slijtagevast bij weinig gewicht
Verhoogde duurzaamheid dankzij decoratief geanodiseerd oppervlak