US-EMLP (8,8X15) CUS - Kunststof schildje
0830371

Kunststof schildje, kaart, bestelbaar: als kaart, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 88, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 8,8 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Brandbaarheidsklasse van het pvc komt overeen met V0 conform UL 94