US-EMLSP (28X10) SR CUS
-
Codering om te plakken of te schroeven of nieten
0830370
Codering om te plakken of te schroeven of nieten, kaart, bestelbaar: als kaart, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, schroeven, klinken, plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 26, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 28 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniSheet-coderingen om te plakken kunnen extra met schroeven of popnagels worden bevestigd
De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd