US-WMT (18X4) BU
-
Kabelmarker
0829298
Kabelmarker, kaart, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, kabeldiameterbereik: 0,6 ... 22 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 70, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 18 mm
Productdetails
| Producttype | Adercodering |
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 70 |
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 14 |
| Breedte | 18 mm |
| Hoogte | 4,5 mm |
| diepte | 0,5 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal basiselement | PVC |
| toevoegingen | siliconenvrij |
| kabelbuitendiameter | 0,6 mm ... 22 mm |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) |
| resultaat | Test doorstaan |
| klimaattrede | AHT 1,0 S |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
| Aanbevolen opslagvereisten | 10 ... 30 °C / 40 ... 70 % relatieve luchtvochtigheid. Opslag in polyzakjes tot aan het moment van verwerking wordt aanbevolen. |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 30 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 40 % ... 70 % |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | opschuiven |
| Artikelnummer | 0829298 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | BG2219 |
| Productcode | BG2219 |
| GTIN | 4046356612692 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,25 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,25 g |
| Douanetariefnummer | 39204910 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,277 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
-
BLUEMARK ID - Printer 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Druklintcassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Druklintcassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
-
PATG 0/18 - Adercodering 0820507
-
PATG 1/18 - Adercodering 0820510
-
PATG 2/18 - Adercodering 0820523
-
PATG 3/18 - Adercodering 0820536
-
PATG 4/18 - Adercodering 0820549
-
PATG 5/18 - Adercodering 0828059
-
PATG 6/18 - Adercodering 0828062
-
PATG HF 1/18 - Adercodering 1014047
-
PATG HF 2/18 - Adercodering 1014053
-
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
-
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
Uw voordelen
De UniSheet-coderingsfamilie US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor het coderen van aders met de coderingshulzen van het PATG/PATO ...-systeem
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniSheet-materialen individueel volgens uw wensen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem