US-EMP (27X27) YE
   - 
  Inklikschildjes
    
      0828852
      
      
    
  
      Inklikschildjes, kaart, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, montagetechniek: vergrendelen, Aantal afzonderlijke schildjes : 15, hoogte tekstveld: 27 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Productdetails
| Producttype | Gerätemarker | 
| codering | |
| Aantal afzonderlijke schildjes | 15 | 
| Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 3 | 
| Identificatietechnologie | Thermotransfer | 
| Breedte | 27,00 mm | 
| Hoogte | 27,00 mm | 
| diepte | 0,50 mm | 
| RoHS-conform | ja | 
| Sterkte folie | 500 µm | 
| Kleur | geel (RAL 1018) | 
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 | 
| materiaal basiselement | PVC | 
| toevoegingen | siliconenvrij | 
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| testduur | 96 h | 
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0]  | 
              
              Test doorstaan | 
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1]  | 
              
              Test doorstaan | 
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN 50018:2013-05 (overeenkomstig) | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| klimaattrede | AHT 1,0 S | 
| cycli | 2 | 
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| resultaat | Test doorstaan | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C | 
| Aanbevolen opslagvereisten | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relatieve luchtvochtigheid. Een koele en donkere opslagplaats wordt aanbevolen. | 
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 10 °C ... 25 °C | 
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 35 % ... 65 % | 
| Opslagstabiliteit | 12 maanden (zie verpakkingsdatum) | 
| montagetechniek | vergrendelen | 
| Artikelnummer | 0828852 | 
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks | 
| Verkoopcode | BG2419 | 
| Productcode | BG2419 | 
| GTIN | 4046356558570 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,6 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15,6 g | 
| Douanetariefnummer | 39269097 | 
| Land van herkomst | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 | 
| ECLASS-15.0 | 27281106 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,111 kg CO2e | 
Compatibele producten
- 
    
      
 - 
    
      
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermische printer 1472405
 - 
    
      
BLUEMARK ID - Printer 1003334
 - 
    
      
BLUEMARK ID COLOR - Printer 1002329
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Druklint 0801384
 - 
    
      
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Druklint 0801371
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Druklintcassette 0803374
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Druklintcassette 0803714
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Druklintcassette 0803378
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Druklintcassette 0803380
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Druklintcassette 0803377
 - 
    
      
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Druklintcassette 0803376
 - 
    
      
BM ID-CARTR. BK - Inktpatroon 1044345
 - 
    
      
BM ID-CARTR. CY - Inktpatroon 1044346
 - 
    
      
BM ID-CARTR. MA - Inktpatroon 1044347
 - 
    
      
BM ID-CARTR. YE - Inktpatroon 1044348
 - 
    
      
TMP-US-MAG1 - Magazijn 0803341
 - 
    
      
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazijn 1044355
 - 
    
      
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters 0828988
 - 
    
      
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Schildjesadapters 0827449
 - 
    
      
THERMOMARK CARD - Thermische printer 5146464
 - 
    
      
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazijn 5146451
 - 
    
      
BLUEMARK CLED - Printer 5147999
 
Uw voordelen
De coderingen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de THERMOMARK CARD worden gecodeerd
        De voorgestanste etiketten kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en gemonteerd
        De matten bieden ruimte voor functieteksten
        De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... biedt coderingshulzen voor montage in aanwezige schildjeshouders CARRIER EMP ...
        PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem