UCT5-TM 6 - Codering voor klemmen
0828752

Codering voor klemmen, voor de markering van Cabur-klemmen, mat, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 54, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 6 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De UniCard-coderingsfamilie UCT5-TM ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Cabur
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en snel met de THERMOMARK CARD en de BLUEMARK LED worden gecodeerd
De matten bieden ruimte voor functieteksten
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels