UC1-TMF 4 OG CUS
-
Codering voor klemmen
0828334
Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, oranje, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 120, hoogte tekstveld: 5,2 mm, breedte tekstveld: 3,45 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC1-TMF ... biedt coderingsschildjes voor klemmen van Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip en Klemsan
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
De matten bieden ruimte voor functieteksten