EML (44X42)R-ME
-
Etiket voor ME-, F-UT- en BUS-behuizingen
0828279
Etiket voor ME-, F-UT- en BUS-behuizingen, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 200, hoogte tekstveld: 42 mm, breedte tekstveld: 44 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar