EML (29X29)R-ME - Etiket voor ME ... SF-UT-behuizingen
0828172

Etiket voor ME ... SF-UT-behuizingen, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 2000, hoogte tekstveld: 29 mm, breedte tekstveld: 29 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De zelfklevende apparatencoderingen EML ... zijn bijzonder geschikt voor de codering van diverse apparaten in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De materialen EML ... hebben een UL-toelating
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EM ...-materiaal individueel volgens uw wensen
Voor een individuele vormgeving is een groot aantal verschillende hulsafmetingen en -kleuren leverbaar