UC-EMP (27X12,5) CUS
-
Inklikschildjes
0827632
Inklikschildjes, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, Aantal afzonderlijke schildjes : 8, hoogte tekstveld: 12,5 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Alle apparatencoderingen UC-EMP ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties