ZBF 16 CUS
-
Zackband, vlak
0827465
Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 16 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 5, hoogte tekstveld: 16 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle Zackband-materialen individueel volgens uw wensen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden