SK U/3,8 P7,5 WH CUS - Coderingsstroken
0825143

Coderingsstroken, Vel, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 7,5 mm, hoogte tekstveld: 3,8 mm, breedte tekstveld: 186 mm

Productdetails








Compatibele producten