SK U/3,8 P6,2 WH CUS
-
Coderingsstroken
0825142
Coderingsstroken, Vel, bestelbaar: per vel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, codeerbaar met: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Kantoorafdruksystemen, montagetechniek: plakken, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, hoogte tekstveld: 3,8 mm, breedte tekstveld: 186 mm