WMT 5,5 (15X8)R CUS
-
Kabelmarker
0824930
Kabelmarker, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 4 ... 5,5 mm, montagetechniek: inschuiven, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De ader wordt door beide uitsparingen van de codering geschoven. Daarbij wordt de codering op de ader uitgelijnd
De specifieke gatgeometrie voor de diverse aderdiameters waarborgt hierbij een hoge axiale bevestiging