WML 36 (25X38)R CUS - Kabelmarker
0824896

Kabelmarker, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 12,1 ... 36,4 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 36,4 mm, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties