WML 14 (25X19)R CUS - Kabelmarker
0824890

Kabelmarker, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 14,2 mm, montagetechniek: plakken, kabeldiameter: ≤ 14,2 mm, hoogte tekstveld: 19 mm, breedte tekstveld: 25 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Alle kabelcoderingsetiketten WML ... zijn ook leverbaar met codering volgens klantspecificaties