UC-WMTBA (60X11) RD CUS
-
Kabelmarker
0824878
Kabelmarker, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 4, hoogte tekstveld: 11 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor ruim markeren van aders en kabels, diameter > 6 mm
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Dankzij de haakse vorm passen de coderingen zich optimaal aan de kabels aan
Die UniCard-coderingsfamilie UC-WMTBA ... biedt coderingen voor de bevestiging met standaard kabelbinders