UC-WMC 3,1 (30X4) RD CUS
-
Adercoderingen
0824723
Adercoderingen, bestelbaar: als mat, rood, gecodeerd volgens klantspecificaties, kabeldiameterbereik: 1,9 ... 3,1 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
Montage met één hand
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
Twee coderingsvlakken die altijd goed leesbaar zijn
Montage door opklikken, ook na een al aangebrachte bedrading