UC-TMF 12 YE CUS - Codering voor klemmen
0824676

Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, geel, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 40, hoogte tekstveld: 5,1 mm, breedte tekstveld: 11,45 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen
De UniCard-coderingsfamilie UC-TMF ... biedt coderingsschildjes voor producten met hoge en vlakke coderingsuitsparingen