TMT 4 R CUS - Codering voor klemmen
0824476

Codering voor klemmen, bestelbaar: als regel, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in universele coderingsuitsparing, vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, hoogte tekstveld: 4,15 mm, breedte tekstveld: 6,35 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De TMT-coderingsfamilie biedt coderingen voor alle producten met hoge en vlakke coderingsuitsparing
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen
De geperforeerde coderingsstroken kunnen eenvoudig van elkaar worden gescheiden en met het meegeleverde gereedschap worden gemonteerd