EMLP (45X15)R SR CUS
-
Etiket
0824362
Etiket, bestelbaar: als regel, zilver, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 45 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De zelfklevende coderingen EMLP ... zijn uitermate geschikt voor de codering van elektrische componenten, apparaten en drukknoppen
De coderingen zijn gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes, ze zijn optisch zeer hoogwaardig
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMLP ...-materiaal individueel volgens uw wensen