PATG 1/30
-
Adercodering
0822440
Adercodering, transparant, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 2,5 mm, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 5,15 mm |
diepte | 6,34 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 1,5 mm ... 2,5 mm |
Tekstveld | |
Breedte tekstveld | 30 mm |
Hoogte tekstveld | 4 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | transparant |
materiaal | PVC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
toevoegingen | siliconenvrij |
kabelbuitendiameter | 1,5 mm ... 2,5 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 80 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | opschuiven |
Artikelnummer | 0822440 |
Verpakkingseenheid | 500 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
Verkoopcode | BG221A |
Productcode | BG221A |
GTIN | 4046356326230 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,535 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,535 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (30X4) BU - Adercoderingen 0801428
-
UCT-WMT (30X4) GN - Adercoderingen 0801426
-
UCT-WMT (30X4) OG - Adercoderingen 0801425
-
UCT-WMT (30X4) RD - Adercoderingen 0801424
-
UCT-WMT (30X4) YE - Adercoderingen 0801423
-
UC-WMT (30X4) - Adercoderingen 0819437
-
UC-WMT (30X4) BU - Adercoderingen 0821153
-
UC-WMT (30X4) GN - Adercoderingen 0824163
-
UC-WMT (30X4) OG - Adercoderingen 0824150
-
UC-WMT (30X4) RD - Adercoderingen 0821166
-
UC-WMT (30X4) YE - Adercoderingen 0819440
-
US-WMT (30X4) - Kabelmarker 0828770
-
US-WMT (30X4) BU - Kabelmarker 0829312
-
US-WMT (30X4) GN - Kabelmarker 0829313
-
US-WMT (30X4) OG - Kabelmarker 0829309
-
US-WMT (30X4) RD - Kabelmarker 0829308
-
US-WMT (30X4) VT - Kabelmarker 0829311
-
US-WMT (30X4) YE - Kabelmarker 0828957
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Insteekschild 1169312
-
UCT-WMT (30X4) VT - Adercoderingen 0801427
-
UC-WMT (30X4) VT - Kabelmarker 0825364
Uw voordelen
De codering vindt plaats met de bijpassende insteekschildjes UC-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...
Deze adercoderingssystemen bestaan uit coderingshouders en insteekschildjes
De PATG ...-huls is een onverliesbare coderingshouder
Hiermee kunnen aders met een diameter van 0,6 mm ... 50 mm worden gecodeerd
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem