UC-WMC 7,5 (23X8) BU - Adercoderingen
0818946

Adercoderingen, mat, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 5 ... 7,5 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 6, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 23 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De markeringen in de vorm van uniforme matten kunnen eenvoudig en snel met het BLUEMARK-afdruksysteem worden gecodeerd
De UniCard-coderingsfamilie UC-WMC ... biedt coderingsschildjes voor een onverliesbare codering van besturingskabels tot aan mantelleidingen met grote diameters
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
De coderingen bieden de mogelijkheid voor codering met meerdere regels
Montage met één hand
Twee coderingsvlakken die altijd goed leesbaar zijn
Montage door opklikken, ook na een al aangebrachte bedrading
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen