WMTB (35X15)R - Kabelmarker
0817316

Kabelmarker, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 6 ... 136 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1700, hoogte tekstveld: 15 mm, breedte tekstveld: 35 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De adercodering WMTB ... codeert en bundelt aders voor indoor-toepassingen
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
De kabelbinder WT ... wordt aan beide bevestigingsogen van de codering bevestigd
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle WMTB ...-materiaal individueel volgens uw wensen