WMT 5,5 (15X8)R - Kabelmarker
0817248

Kabelmarker, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 4 ... 5,5 mm, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 4000, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 15 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

De ader wordt door beide uitsparingen van de codering geschoven. Daarbij wordt de codering op de ader uitgelijnd
De specifieke gatgeometrie voor de diverse aderdiameters waarborgt hierbij een hoge axiale bevestiging
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle WMT ...-materiaal individueel volgens uw wensen