KME
-
Kabelcodering
0807083
Kabelcodering, wit, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: > 5 mm, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 20 mm
Productdetails
Producttype | Coderingshouders |
Breedte | 27,7 mm |
Hoogte | 86,5 mm |
diepte | 5,8 mm |
Kleur | wit (RAL 9010) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
materiaal basiselement | PA |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
toevoegingen | siliconen- en halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | > 5,00 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 0807083 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BG231A |
Productcode | BG231A |
GTIN | 4017918160197 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 0,566 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,5 g |
Douanetariefnummer | 39269097 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Kunststof schildje 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Kunststof schildje 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiket 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiket 0803842
-
EML (20X8)R - Etiket 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiket 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiket 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiket 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiket 0802762
-
EMLC (20X8)R - Textieletiket 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Textieletiket 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Textieletiket 0815800
-
EML-D (20X8)R - Etiket 1182298
-
EML-EX (20X8)R - Etiket 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiket 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiket 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiket 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiket 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Apparatencoderingen 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Apparatencoderingen 0831685
-
LS-EMLP (20X8) YE - Apparatencoderingen 0831739
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiket 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiket 1116205
Uw voordelen
De ader- en kabelcodering van polyamide kan als universeel coderingsschild voor aders en kabels binnenshuis worden toegepast
Het coderen vindt plaats met een coderingsstift, met de hand of met een etiket
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem